Publier vos produits
High Power Control Relay Module

High Power Control Relay Module

Traduit par Google,

Le module relais de puissance GSA-CRH est un dispositif adressable conçu pour les applications d'interface nécessitant un relais haute tension et courant élevé. Il comporte deux jeux de bornes de relais identiques. Les contacts des deux jeux de relais s'ouvrent et se ferment lors de l'activation ou de la désactivation du module. L'état des bornes de sortie n'est pas surveillé.

Le module requiert une adresse sur le circuit de ligne de signalisation (SLC). Cette adresse est attribuée électroniquement. Il n'y a aucun commutateur d'adresse à régler.

Spécifications techniques
  • Réference unique.high-power-control-relay-module
  • Famille de produitsFire Detection Systems
  • Groupe de produitsControl, Relay Modules
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_50
  • Description de l'Uniclass 2015Measuring and monitoring relays
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numéro OmniClass23-35 43 13
  • Titre OmniClassControl Relays