Publier vos produits
R-Series Annunciators

R-Series Annunciators

Traduit par Google,

Les indicateurs Kidde Commercial série R sont des indicateurs déportés haute performance qui fournissent des indications d'état et des commandes communes pour les centrales de détection incendie compatibles, notamment EVOLVE-ML. Cette gamme d'indicateurs propose un affichage LCD ou LED. Des modèles sont disponibles avec ou sans commandes communes.

La série R comprend trois modèles de voyants lumineux, ainsi qu'un module d'extension à LED. Chaque voyant lumineux peut être connecté à deux modules d'extension maximum. Ce module intègre 24 paires de LED qui étendent les fonctionnalités des voyants. Tous les modèles de voyants lumineux sont équipés de LED d'état et d'un avertisseur sonore interne. Deux modèles disposent d'un écran LCD, et le troisième est doté de 16 paires de LED pour l'affichage des zones. Les modèles LCD sont équipés d'un grand écran LCD rétroéclairé de 4 x 20 caractères par ligne. Les voyants lumineux et les modules d'extension de la série R se montent sur un boîtier électrique carré standard de 10 cm (4 pouces) à l'aide de la bague de fixation fournie. Ils peuvent également être montés en saillie dans des boîtiers en acier verrouillables. Trois boîtiers différents sont disponibles. Une interface à clé est disponible pour les voyants lumineux de la série R. Cette clé permet d'activer ou de désactiver les commandes courantes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.r-series-annunciators
  • Famille de produitsFire Alarm Control, Interface Systems
  • Groupe de produitsAnnunciators, Display Modules
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 78 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Annunciators
  • Numéro OmniClass23-29 31 11
  • Titre OmniClassFire Alarm Annunicator Panels