Publier vos produits
Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Traduit par Google,

Le détecteur de fumée Kidde Intelligent Optica Series KI-OSD intègre une technologie de détection optique (photoélectrique) avancée dans un design pratique qui améliore l'efficacité, réduit le temps d'installation et les coûts, et renforce la sécurité des personnes et la protection des biens. L'autodiagnostic continu garantit une fiabilité à long terme, tandis que la compensation environnementale contribue à réduire les coûts de maintenance.

Comme tous les détecteurs de la gamme Kidde Intelligent Optica, le KI-OSD est un appareil intelligent qui collecte des informations analogiques provenant de plusieurs capteurs optiques et les convertit en signaux numériques. Grâce à l'utilisation de deux longueurs d'onde optiques combinées à de multiples angles de détection, le KI-OSD différencie les particules qui ne sont pas représentatives de la fumée. Les données relatives aux particules sont traitées par des filtres numériques qui appliquent une série de ratios afin d'éliminer les signaux parasites caractéristiques des sources de fumée, réduisant ainsi les alarmes intempestives. Pour déclencher une alarme, le microprocesseur intégré du détecteur mesure et analyse tous les relevés des capteurs optiques et compare ces informations aux paramètres préprogrammés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.intelligent-photoelectric-smoke-detector
  • Famille de produitsFire Detection Systems
  • Groupe de produitsSmoke Detection Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code ETIMEC002455
  • Nom ETIMGas detector
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
  • Titre OmniClassSmoke Detectors