Publier vos produits
VM Series Life Safety Control Panels

VM Series Life Safety Control Panels

Traduit par Google,

APERÇU

La série VM représente la dernière génération de panneaux de commande de sécurité incendie pour les applications de moyenne et grande envergure. Avec leurs grands écrans multi-messages, leurs interfaces intuitives et leurs boîtiers aux lignes élégantes, ces systèmes séduisent et attirent le regard. Mais c'est derrière l'écran LCD que réside leur véritable potentiel.

Les nouveaux microprocesseurs et chipsets compatibles TCP/IP tirent pleinement parti des dernières avancées technologiques en matière d'informatique, offrant ainsi un traitement plus intelligent, plus rapide et de plus grande capacité, ainsi que des conceptions plus efficaces. La technologie brevetée Voltage Boost™ de la série VM, par exemple, fournit une tension constante sur les circuits NAC et AUX, même lorsque la batterie est faible, ce qui permet de réduire la longueur des câbles nécessaires et/ou d'augmenter leur portée. Un gain de temps et d'argent assuré.

Le traitement haute performance offre également des fonctionnalités réseau puissantes et une grande polyvalence audio numérique. En effet, la gamme VM peut gérer des tâches allant d'un simple panneau de commande autonome à un réseau complexe comprenant jusqu'à 24 panneaux de commande traitant les données de près de 24 000 appareils.

L'évacuation vocale haute définition offre une grande flexibilité de conception, avec une mise en œuvre évolutive allant d'une simple gestion des points de rassemblement jusqu'à un fonctionnement multicanal pour les immeubles de grande hauteur et les campus. La série VM intègre trois canaux audio numériques. Son centre de contrôle de radiomessagerie optionnel comprend un microphone de haute qualité auquel peut être ajouté un téléphone pour les pompiers.

La gamme VM Series rend toutes ces nouvelles technologies facilement accessibles grâce à une installation et une maintenance simplifiées. L'adressage électronique permet une installation quasi automatique des appareils, tandis que l'installation intuitive et les outils de diagnostic détaillés garantissent un fonctionnement optimal du système, rapidement et sans encombre.

CARACTÉRISTIQUES

  • Une boucle de dispositif intelligent de classe A ou B en standard, des boucles optionnelles portent la capacité du panneau de commande à 1000 dispositifs
  • Écran LCD rétroéclairé de 24 lignes et 40 caractères capable d'afficher huit événements simultanés
  • Évacuation vocale optionnelle et téléphone des pompiers
  • Élément d'une solution audio complète adaptée à la signalisation basse fréquence dans les zones de sommeil
  • Des emplacements pour interfaces réseau optionnels sont situés à l'arrière d'un châssis de montage pivotant.
  • Adressage électronique avec mappage automatique des périphériques
  • Port Ethernet optionnel pour le diagnostic et la programmation
  • Prend en charge la synchronisation du stroboscope
  • Prend en charge jusqu'à 30 indicateurs à distance de la série R, avec câblage de classe A ou de classe B.
  • Mise en réseau jusqu'à 24 panneaux de contrôle VM supervisant 24 000 points intelligents
  • La technologie brevetée Voltage Boost™ assure une tension constante sur les circuits NAC et AUX, même lorsque la batterie est faible.
  • Alimentation 10 A homologuée UL avec tension d'entrée universelle de 94 à 264 Vca
  • Système intégré de détection du monoxyde de carbone avec détecteurs de monoxyde de carbone et signalisation sonore distincte
  • Quatre circuits de dispositifs de notification embarqués
  • Emplacement pour trois modules LED/interrupteurs optionnels en façade
  • Interface Ethernet optionnelle
  • Homologué UL2572 ; UL864 UUKL ; UL 864 : homologué pour les applications de libération utilisant GSA-REL
  • Renforcement parasismique optionnel : facteur d’importance sismique 1,5
Spécifications techniques
  • Réference unique.vm-series-life-safety-control-panels
  • Famille de produitsFire Alarm Control, Interface Systems
  • Groupe de produitsFire Alarm Control Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie