Publier vos produits
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    Traduit par Google,

    Notre système PentaClad™ offre une solution efficace pour fermer des espaces non climatisés. La conception à panneau unique utilise la technologie Nano-Cell® pour assurer durabilité et résistance aux chocs ainsi qu'une distribution équilibrée de la lumière naturelle. Le système permet de moderniser les extérieurs des bâtiments ou de masquer les structures mécaniques avec un aspect à joint debout ou affleurant qui permet d'ajouter des graphiques et un rétroéclairage. C'est un excellent outil pour créer des caissons lumineux accrocheurs qui mettent en valeur une entrée ou un espace public.

    Points forts du produit

    • La technologie Nano-Cell® utilise des cellules mesurant moins de 0,18 pouce pour offrir une durabilité supérieure
    • Les panneaux de vitrage sont coextrudés avec un inhibiteur UV spécialisé pour des performances à long terme
    • Les panneaux de vitrage en polycarbonate sont dotés d'une connexion à triple dent pour des capacités de chargement supérieures
    • Les clips de panneau en acier inoxydable avec sous-structure en pannes en aluminium et système de cadrage en aluminium offrent une résistance supplémentaire
    • Crée un espace pour la signalisation ou les graphiques appliqués en interne ou en externe
    • Les possibilités de rétroéclairage permettent des conceptions de « boîtes lumineuses » qui peuvent attirer les clients ou mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment
    • Léger et simple à installer
    Spécification
      • Thickness: 10 mm, 12 mm, or 16 mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 38 ft long
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2

      Base Options

      • Panel Joint: Mechanically interlocking triple-tooth connection
      • Color Options: Standard - Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Reflective Gray
      • Note: all colors are available with a matte finish upon request - consult for other available color options

      Certification and Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies as specifically detailed in the ESR-4745 report
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Polycarbonate Batten - 4ft span / Aluminum Batten - 4ft to 7ft span. Consult KLA for job specific span capabilities
      • Water Penetration - AAMA 501.2 - Pass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PentaClad-Translucent-Polycarbonate-Cladding-Systems
    • Famille de produitsDaylighting Systems
    • Groupe de produitsTranslucent Cladding Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_35_35
    • Description de l'Uniclass 2015Glazed screen systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls