Publier vos produits
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    Traduit par Google,

    CONDUITE W
    Ø6
    Fixation moderne à faible conductivité thermique ponctuelle pour la fixation de laine minérale sur des supports en bois.

    Avec tête d'entraînement TX

    SUBSTRATS
    • Bois C22
    • Panneaux OSB
    • Panneaux en fibres-ciment

    MATÉRIEL DE FIXATION
    • Polyamide [PA]

    MATÉRIAU DE LA BROCHE
    • Acier galvanisé

    MATÉRIAU DE LA TÊTE
    • Polyamide [PA] avec fibre de verre

    TYPE D'ISOLATION
    • Laine minérale

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Isolation traversante

    APPLICATION
    • Systèmes ETICS

    Spécification

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.DRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • Famille de produitsSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Groupe de produitsFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord