Publier vos produits
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

Traduit par Google,

K
∅6, ∅8, ∅10, ∅12
Vis pour la fixation d'éléments en bois, y compris le bois massif, le bois lamellé-collé, les panneaux en bois X-Lam et LVL et les panneaux à base de bois, les éléments en acier et en PVC sur le bois.

SUBSTRATS
• Bois massif ≥C24

MATÉRIEL DE VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTICORROSION
• Galvanisé

APPLICATION
• Construction en bois

Spécification
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Spécifications techniques
  • Réference unique.K-Hex_head_wood_screw
  • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
  • Groupe de produitsWood construction screws
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord