Publier vos produits
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    Traduit par Google,

    KD
    Rondelle en acier pour la fixation de l'isolation thermique et hydraulique sur les toits plats

    SUBSTRATS
    • Béton
    • Charpente

      MATÉRIEL
      • Acier Carbone

      PROTECTION ANTI-CORROSION
      • Galvanisé (blanc)

      APPLICATION
      • Pour la fixation de Thermoisolant
      • Pour fixer Hydroisolant

        Spécification
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Spécifications techniques
        • Réference unique.KD-Steel-washer
        • Famille de produitsSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Groupe de produitsfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TypeMatériaux de construction
        • Date de publication2022-12-13
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Conçu enPologne
        • Fabriqué enPologne
        Classification
        • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
        • Classification IFCFermeture

        Disponibilité de la région

        Asie L'Europe Amérique du Nord