Publier vos produits
KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

Traduit par Google,

KGD/KSGD/KMGD
∅3,5, ∅4,2, ∅4,8
Vis pour la fixation de cloisons sèches sur supports en bois dans des applications intérieures, en acier à faible teneur en carbone avec finition phosphatée.

SUBSTRATS
• Charpente
• Matériau à base de bois

MATÉRIEL DE VIS
• acier à faible teneur en carbone

PROTECTION ANTICORROSION
• Phosphates

APPLICATION
• Systèmes de cloisons sèches

Spécification
  •    Phosphated   Length range:
    ∅3,5   KGD/KSGD/KMGD   25 - 55 mm
    ∅4,2   KGD/KSGD/KMGD   70 - 90 mm
    ∅4,8   KGD/KSGD/KMGD   100 - 120 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.KGD_KSGD_KMGD_BGD-Drywall_to_wood-screw
  • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
  • Groupe de produitsWood construction screws
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord