Publier vos produits
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

Traduit par Google,

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Cheville métallique universelle à frapper utilisée comme élément d'expansion combiné avec une goupille d'expansion à visser (vis, crochet à visser, etc.)

SUBSTRATS
Béton cellulaire autoclavé

MATÉRIEL D'ANCRAGE
• Acier galvanisé

MÉTHODE D'INSTALLATION
• Installation pré-positionnée

APPLICATION
• Cheville métallique universelle à frapper utilisée comme élément d'expansion combiné avec une goupille d'expansion à visser (vis, crochet à visser, etc.).

Spécification
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.KMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsWedge anchors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCFermeture mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Description de l'Uniclass 2015Wedge anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titre OmniClassExpansion Anchors

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord