Publier vos produits
KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

KPR-PIKE-SK - Frame plug with countersunk head screw

Traduit par Google,

KRP-PIKE-SK
∅8
Ancrage de cadre avec une tête fraisée à entraînement PZ pour le montage à travers un élément fixé sur de nombreux substrats.

SUBSTRATS
• Béton fissuré – fixation multipoint non structurelle
• Brique d'argile solide
• Brique de silicate de calcium solide
• Brique de terre cuite creuse ou perforée
• Bloc creux en silicate de calcium
• Bloc AAC

MATÉRIAU DE LA MANCHE
• Polyamide (PA)

MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pose de volets
• Installation de vitrines
• Installation d'auvents à l'intérieur des bâtiments
• Installation de parois vitrées
• Installation de mains courantes
• Installation de menuiserie de fenêtre
• Installation de balustrades
• Installation de menuiserie de porte
• Installation de structures métalliques légères
• Installation de portes de garage
• Pose de vitrage
• Éléments de fixation des installations du bâtiment
• Meubles de fixation
• Fixation de racks de stockage moyens
• Fixation des éléments de design d'intérieur
• Fixation de petits racks de stockage
• Installation d'auventsInstallation de stores

Spécification
  •    Galvanized-white   Length range:
    ∅8   KRP-PIKE-SK   65 - 140 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.KPR-PIKE-SK-Frame-plug-with-countersunk-head-screw
  • Famille de produitsFramework and general fasteners
  • Groupe de produitsFrame fixings
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEG000049
  • Nom ETIMFasteners
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
  • Description de l'Uniclass 2015Framing fasteners
  • Numéro OmniClass23-13 23 11
  • Titre OmniClassMechanical Fasteners

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord