Publier vos produits
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone
LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    LFN Hammer fastener with plastic pin and long expansion zone

    Traduit par Google,

    LFN-10
    Ø10
    Fixation moderne avec longue zone d'expansion pour la fixation de mousse de polystyrène EPS et XPS sur tous les supports selon ETAG 014.

    SUBSTRATS
    • Béton
    • Brique d'argile pleine
    • Brique pleine de silicate de calcium
    • brique creuse
    • Béton de granulats légers
    • Béton cellulaire autoclavé AAC

    MATÉRIEL DE FIXATION
    • Polyéthylène [PE]

    MATÉRIAU DE LA BROCHE
    • Polyamide renforcé de fibre de verre [PA]

    TYPE D'ISOLATION
    • EPS en polystyrène
    • XPS en polystyrène

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Isolation traversante

    APPLICATION
    • Systèmes ETICS

    Spécification

    •      Type     Length range:
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • Famille de produitsSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Groupe de produitsFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord