Publier vos produits
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

Traduit par Google,

LINO 13

Pour la fixation d'isolants thermiques EPS / XPS / MW / PU (PIR et PUR) sur des supports porteurs.
Pour la fixation d'isolants hydrofuges en PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA sur un support porteur

SUBSTRATS

• Bois massif
• Contreplaqué
• Panneau OSB
• Acier jusqu'à 3 mm

MATÉRIAU DE FIXATION
• Polypropylène [PP]

TYPE D'ISOLATION
• Polystyrène expansé EPS
• Laine minérale

METHODE D'INSTALLATION
• Isolation traversante

Spécification

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.LINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • Famille de produitsSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Groupe de produitsfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCFermeture mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord