Publier vos produits
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone
LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone

    LMX-10 Hammer fastener with steel pin and short expansion zone

    Traduit par Google,

    LMX-10
    Ø10
    Fixation moderne avec zone d'expansion courte pour la fixation de mousse polystyrène EPS sur tous supports selon ETAG 014.

    SUBSTRATS
    Béton
    • Brique d'argile pleine
    • Brique pleine de silicate de calcium
    • brique creuse
    • Béton de granulats légers
    • Béton cellulaire autoclavé AAC

    MATÉRIEL DE FIXATION
    • Polyéthylène [PE]

    MATÉRIAU DE LA BROCHE
    • Acier galvanisé

    TYPE D'ISOLATION
    • EPS en polystyrène

    MÉTHODE D'INSTALLATION
    • Isolation traversante

    APPLICATION
    • Systèmes ETICS

    Spécification

    •      Type     Length range:
      Ø10     LMX-10     70 - 260 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.LMX-10-Hammer-fastener-with-steel-pin-and-short-expansion-zone
    • Famille de produitsSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Groupe de produitsFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord