Publier vos produits
WDD - Self-drilling screw for fixing steel sheets in wooden substrate

WDD - Self-drilling screw for fixing steel sheets in wooden substrate

Traduit par Google,

JMD
∅4,8
Tête avec entraînement TX avec rondelle Alu/EPDM pour la fixation de tôles d'acier dans la construction en bois.

SUBSTRATS
• bois

MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pour la fixation de tôles métalliques sur un support en bois
• Pour la fixation de tôles profilées en acier sur un support en bois
• Pour la fixation de tuiles métalliques sur un support en bois

Spécification
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8    WDD    35 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.WDD-Self-drilling-screw-for-fixing-steel-sheets-in-wooden-substrate
  • Famille de produitsFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Groupe de produitsSelf drilling fasteners
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCFermeture

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord