Publier vos produits
WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

Traduit par Google,

OMS
∅7,5
Vis à tête fraisée pour cadre métallique avec empreinte TX pour joints de portes et fenêtres.

SUBSTRATS
• Béton
• Brique
• Bloc de silicate

MATÉRIAU DE LA VIS
• Acier au carbone

PROTECTION ANTICORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pose de châssis de fenêtres
• Pose de cadres de portes

Spécification
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.WHO-Metal-frame-countersunk-head-screw-TX-30
  • Famille de produitsScrews and Fasteners
  • Groupe de produitsScrews and fasteners for joinery
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord