Publier vos produits
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH

WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH

Traduit par Google,

WPCV
∅4
Vis sans nervures pour raccords circonférentiels, PH

SUBSTRATS
• PCV

MATÉRIAU DE LA VIS
• Acier au carbone

PROTECTION ANTICORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pose de ferrures en acier sur profilés PVC

Spécification
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅4    WPCV   16 - 55 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.WPCV-Screw-without-ribs-for-circumferential-fittings-PH
  • Famille de produitsScrews and Fasteners
  • Groupe de produitsScrews and fasteners for joinery
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord