Publier vos produits
WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

WSBP-T - Self-drilling fastener with EPDM washer for making lap joints in steel sheets

Traduit par Google,

WSBP-T
∅4,8
Attache à tête d'entraînement TX avec rondelle EPDM pour la réalisation de joints à recouvrement dans les tôles d'acier

SUBSTRATS
• Tôles d'acier

MATÉRIEL DE LA VIS
• Acier Carbone

PROTECTION ANTI-CORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pour les solins
• Pour "coudre" les tuiles métalliques
• Joindre des feuilles avec un chevauchement

Spécification
  •      Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8     WSBP-T    19 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.WSBP-T-Self-drilling-fastener-with-EPDM-washer-for-making-lap-joints-in-steel-sheets-copy
  • Famille de produitsFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Groupe de produitsSelf drilling fasteners
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCFermeture

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord