Publier vos produits
WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

WSPCV - Self-drilling screw without ribs for fittings and steel reinforcement, PH

Traduit par Google,

WSPCV
∅3,9
Vis autoperceuse sans nervures pour ferrures et armatures en acier, PH

SUBSTRATS
• Acier jusqu'à 2 mm

MATÉRIAU DE LA VIS
• Acier au carbone

PROTECTION ANTICORROSION
• Galvanisé (blanc)

APPLICATION
• Pose de charnières sur fenêtres PVC
• Pose de renforts dans les fenêtres en PVC
• Assemblage de profilés en plastique à des éléments en acier

Spécification
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅3,9    WSPCV   13 - 40 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.WSPCV-Self-drilling-screw-withou-ribs-for-fittings-and-steel-reinforcement-PH
  • Famille de produitsScrews and Fasteners
  • Groupe de produitsScrews and fasteners for joinery
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord