Publier vos produits
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

Traduit par Google,

WSW-12
∅5,5
Fixation à tête hexagonale avec rondelle aluminium/EPDM pour la fixation de panneaux sandwitch dans des constructions en acier.
Profondeur de perçage jusqu'à 12 mm.

SUBSTRATS
• Construction en acier

    MATÉRIEL DE VIS
    • Acier Carbone

    PROTECTION ANTICORROSION
    • Galvanisé
    • Céramique SQ

    APPLICATION
    • Pour la fixation de panneaux sandwich sur support en acier
    • Pour la fixation de panneaux sandwich muraux en disposition verticale et horizontale
    • Pour la fixation de panneaux sandwich de toiture
    • Pour installation en surface
    • Pour installation dans une serrure à carte

    Spécification
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • Famille de produitsFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • Groupe de produitsSelf drilling fasteners
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-11-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCFermeture

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord