Publier vos produits
WT - Screw for wood decking clips

WT - Screw for wood decking clips

Traduit par Google,

Poids
∅4,
Vis avec filetage sous tête pour terrasse et autres structures en bois.

SUBSTRATS
• Bois massif ≥C24
• Bois dur

MATÉRIAU DE LA VIS
• Acier inoxydable

APPLICATION
• panneaux de façade
• planches de terrasse

Spécification
  • Stainless steelLength range:
    ∅4WT45 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Stainless Steel
    Screw head type Countersunk (Torx drive)
    Thread type Partial thread
Spécifications techniques
  • Réference unique.WT_Screw_for_wood_decking_clips
  • Famille de produitsScrews and fasteners for wooden constructions
  • Groupe de produitsWood construction screws
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Description de l'Uniclass 2015Construction joints
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titre OmniClassScrews

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Nord