Publier vos produits
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
Crue® Single-handle bar sink faucet
    Kohler

    Crue® Single-handle bar sink faucet

    Traduit par Google,

    Un modèle de conception épurée et sophistiquée, la collection de robinets de cuisine Crue™ représente un véritable point culminant dans la conception de plomberie axée sur l'utilisateur pour la cuisine. La silhouette - un simple bec arqué et une poignée à levier unique - offre un style simple qui s'adapte à presque toutes les conceptions de cuisine. C'est ce look contemporain, associé à une fonctionnalité réfléchie, qui fait de la collection Crue une merveille moderne.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le bec pivotant à arc élevé avec rotation de 150 degrés offre un dégagement supérieur pour remplir les pichets, refroidir les bouteilles et nettoyer.
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar).

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation à un trou ou à trois trous (plaque d'écusson incluse).
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-22975
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsCrue™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)14.12
    • Largeur (pouces)10.5
    • Profondeur (pouces)7.87
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique