Publier vos produits
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Traduit par Google,

    Découvrez l'élégance sobre, la qualité exceptionnelle et luxueuse, et le design épuré de la collection KOHLER Synthos. Apportez l'art culinaire à votre cuisine avec cet évier raffiné et multifonctionnel de 177 cm (69-3/4 po), comprenant trois grilles et une bonde. Cet évier polyvalent se transforme en un espace de travail personnalisable, adapté à vos besoins en cuisine et en réception. Pour optimiser votre flux de travail, des accessoires Synthos de luxe supplémentaires sont disponibles et vendus séparément.

    • Évier de 69-3/4 po conçu pour un espace minimal de 72 po dans l'armoire
    • bol simple
    • profondeur du bol : 12-5/16 po (313 mm)
    • La conception à trois niveaux de l'étagère assure un positionnement optimal des accessoires, créant ainsi un flux de travail fluide.
    • La boîte contient : un évier, un couvercle de bonde et trois grilles d’évier compatibles lave-vaisselle.
    • La cuve de l'évier présente une pente prononcée, dirigeant l'eau et les débris vers la bonde pour un nettoyage facile.
    • La bonde décentrée augmente l'espace de travail dans l'évier, comprend un couvercle de bonde relevable pour un nettoyage facile et un écoulement d'eau discret et sans obstacle.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-37905
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsSynthos™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.05
    • Largeur (pouces)19.05
    • Profondeur (pouces)69.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique