Publier vos produits
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier avant Whitehaven Hayridge présente les avantages du Whitehaven avec un motif doux de crêtes horizontales sur le tablier. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de beaux résultats. L'évier est conçu pour s'adapter à la plupart des armoires à tablier avant standard de 36 pouces. Une barrière basse sépare les deux compartiments, ce qui facilite le lavage et le rinçage des gros articles tout en gardant les deux bassins séparés. Fabriqué à partir de fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, à la fissuration ou à la combustion pour des années de beauté et de performances fiables.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception de crête texturée sur le devant du tablier.
    • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 36 pouces.
    • Grands/moyens bols.
    • Profondeur de 9 pouces.
    • Le tablier auto-ajustant recouvre la face de l'armoire pour une installation facile et de beaux résultats.
    • Pas de trous de robinet.
    • Smart Divide® dispose d'une barrière de séparation basse qui augmente l'espace de travail et la polyvalence.
    • Le bassin est incliné de 2 degrés vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau.
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend des modèles de découpe.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER.

    Installation

    • Tablier sous-monté à l'avant.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6349
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsWhitehaven®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.63
    • Largeur (pouces)21.56
    • Profondeur (pouces)35.69
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks