Publier vos produits
K-10674-SV WAVE Touchless toilet 1.6 gpf flushometer
Kohler

K-10674-SV WAVE Touchless toilet 1.6 gpf flushometer

Traduit par Google,

La technologie WAVE offre un fonctionnement hygiénique sans contact sur commande. S'activant uniquement lorsqu'une main passe directement au-dessus du robinet de chasse, le capteur élimine les chasses d'eau aléatoires qui peuvent effrayer les enfants. Et en supprimant les faux actionnements, la technologie Wave permet des économies d'eau encore plus importantes.

Fonctionnalités

  • Conception à montage sur luminaire.
  • Comprend des piles AA de 1,5 V.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie WAVE pour une activation précise.
  • Technologie de piston à fermeture lente.

Installation

  • Destiné aux installations de toilette avec raccord de raccord de 1-1/2".

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-10674-SV
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsWAVE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.75
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves