Publier vos produits
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

Traduit par Google,
Le drain de baignoire à bout en laiton Clearflo fonctionne parfaitement dans toutes les applications, de l'hôtellerie et du commerce au résidentiel. La tuyauterie et le té en laiton sont conformes au code dans les zones où le laiton est requis, tandis que le col ondulé en cuivre facilite l'installation sur n'importe quelle pente de baignoire. Le couvercle de trop-plein épuré et épuré complète tout design de salle de bain.

Fonctionnalités
  • L'actionnement du bout du pied signifie qu'il n'y a pas de liens internes, ce qui réduit le colmatage potentiel par le trop-plein.
  • Le col ondulé en cuivre facilite l'installation du drain sur n'importe quelle pente de bain.
  • À utiliser avec les baignoires de 14 à 20 pouces, les bains à remous et les bains à air BubbleMassage™.
Matériel
  • Construction en laiton massif.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
Installation
  • Au-dessus ou à travers le sol.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7259
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsClearflo Bath Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.25
  • Largeur (pouces)8.25
  • Profondeur (pouces)18.5
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage