Publier vos produits
K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet
Kohler

K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet

Traduit par Google,

Le robinet de chasse d'eau Primme est doté d'une conception simple à corps en laiton et d'une technologie de piston fiable pour répondre aux exigences des installations à forte utilisation. Facile à installer et adapté à la rénovation, ce robinet de chasse d'eau manuel à économie d'eau est compatible avec les raccords et les robinets d'arrêt KOHLER.


CARACTÉRISTIQUES

  • Conçu pour des performances optimales avec les toilettes KOHLER.
  • Conception à montage sur luminaire.

Matériel

  • Construction en laiton durable.
  • Résistance à la chloramine sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.

Technologie

  • Technologie de piston ouvert sans maintien pour une activation précise.

Installation

  • Conçu pour les installations de toilette avec un raccord de raccord supérieur de 1-1/2".
  • Comprend un casse-vide et un arrêt de contrôle.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-76322
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsPrimme™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.82
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves