Publier vos produits
K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer
Kohler

K-7546 Tripoint® Exposed hybrid 0.125 gpf washdown urinal flushometer

Traduit par Google,

Fonctionnant avec un capteur électronique sophistiqué, les robinets de chasse sans contact dotés de la technologie Tripoint offrent des performances extrêmement précises et fiables. Ces vannes de chasse d'eau, qui offrent des options attrayantes pour toute installation commerciale ou institutionnelle, sont répertoriées UL et conformes aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA).

Fonctionnalités

  • Conception à montage sur luminaire.
  • Comprend une cellule d'énergie hybride de 30 ans.

Matériel

  • Construction en laiton.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie TriPoint™ pour une activation précise.
  • Technologie de piston à fermeture lente.

Installation

  • Destiné aux installations d'urinoirs avec raccord de raccord de 3/4".

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7546
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsTripoint®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.75
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves