Publier vos produits
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    Traduit par Google,

    La forme incroyablement belle, la profondeur de couleur inégalée et le motif en relief distinctif sur le dessous du lavabo Dolce Vita ne peuvent être créés qu'à partir de la fonte KOHLER. Ce lavabo à encastrer est sans trou de robinet ; complétez le look avec un robinet mural ou sur comptoir.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La forme incroyablement belle, la profondeur de couleur inégalée et le motif en relief distinctif sur le dessous.
    • Construit en fonte KOHLER®.
    • 17-1/2"L x 17-1/2"H.
    • Installation à encastrer.
    • Pas de trous de robinet.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2815
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsDolce Vita®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.75
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)17.5
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks