Publier vos produits
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Traduit par Google,

Prenez une douche au-delà de l'ordinaire avec cette valve thermostatique MasterShower de 1/2 pouce. Lorsqu'elle est associée à une garniture de vanne empilée, cette vanne offre une butée de limite de température élevée pour plus de sécurité et un débit élevé pour un contrôle de température précis et constant.

CARACTÉRISTIQUES

  • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
  • Mécanisme d'équilibrage de la température.
  • Prévention du risque d'échaudure.
  • Le service intégral s'arrête.
  • Prévention des flux croisés.
  • Connexions 1/2" NPT.
  • Écrans de filtre d'entrée réparables.
  • Prise unique.
  • Commandes de volume de température indépendantes.

Matériel

  • Corps de vanne en laiton forgé.

Installation

  • Montage mural.
  • Nécessite un coude double K-9663 (vendu séparément) lors de l'utilisation d'un bec de baignoire à inverseur.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2973-KS
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsMasterShower®.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.37
  • Largeur (pouces)4.62
  • Profondeur (pouces)3.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves