Publier vos produits
K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack
Kohler

K-P8304-PX Rite-Temp® Valve body and pressure-balancing cartridge kit with PEX crimp connections, project pack

Traduit par Google,

Le nouveau système de vanne KOHLER Rite-Temp établit de nouvelles normes en matière de facilité d'installation, de polyvalence d'application et de fiabilité à long terme, simplifiant votre projet de plomberie et offrant une flexibilité maximale pour les modifications ou mises à niveau futures. La plate-forme de valve Rite-Temp utilise la dernière technologie d'équilibrage de pression pour fournir une protection anti-brûlure et un contrôle de la température pour un confort de douche amélioré. Une fois la vanne installée, sélectionnez votre garniture et finition finies dans le portefeuille de conception complet de KOHLER. Si vous décidez de rénover à l'avenir, changez simplement votre garniture pour la dernière conception sans avoir besoin de changer l'installation de la vanne.

CARACTÉRISTIQUES

  • Project Pack : Fourni 12 par caisse.
  • Comprend un corps de valve, une cartouche d'équilibrage de pression, un guide d'installation brute et un garde-boue.
  • Entrées 1/2" PEX Crimp (style F1807).
  • 1/2" NPT universel et sorties de sueur directes.
  • Débit maximal de 5,0 gpm (18,9 l/min) à 45 psi.
  • La conception à levier unique permet de passer du froid au chaud.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • La conception de la cartouche monobloc simplifie l'installation et la maintenance.
  • Arrêt de limite de température élevée réglable pour contrôler la température maximale de l'eau.
  • Nécessite une garniture de soupape pour terminer l'installation (vendue séparément).

Matériel

  • Le corps en laiton forgé résistant à la dézincification offre une fiabilité à long terme et une résistance aux conditions d'eau agressives.

Technologie

  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de pression de l'eau.

Installation

  • Conçu pour une utilisation dans des installations standard, dos à dos et à parois minces.
  • Le corps de vanne comporte des emplacements de montage intégrés et des entrées de vanne symétriques pour simplifier l'installation.
  • La cartouche est réversible pour les installations où les alimentations chaudes et froides sont inversées.
  • Guide brut conçu pour les installations standard et à paroi mince.
  • La robinetterie brute installée peut être rincée et testée sous pression à 150 psi max (air ou eau) sans cartouche, à l'aide du bouchon de test K-10351.

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et troubles de la reproduction

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 4-13/16", Height 5"Width 5"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-P8304-PX
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsRite-Temp®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes