Publier vos produits
Greenwich™ 40" chandelier
Greenwich™ 40" chandelier
    Kohler

    Greenwich™ 40" chandelier

    Traduit par Google,

    Utilisant un mélange astucieux de verres texturés fumés et de ferronnerie saisissante, les luminaires Greenwich évoquent un sentiment de chaleur et de nostalgie, également adapté aux décors contemporains. Cette collection d'éclairage de salle de bain organisée comprend une applique unique, un luminaire encastré et un lustre à huit lumières, conçus exclusivement pour ANN SACKS® par Kohler. Le lustre est suspendu à un seul support métallique, divisé en deux bras qui forment sa base ovale moletée. Huit longues tiges surmontées d'abat-jour coniques en verre moulé fumé et ornées de détails texturés entourent la base.

    Caractéristiques

    • Les luminaires d'inspiration traditionnelle avec des touches artisanales ajoutent de la sophistication à n'importe quel intérieur
    • Nécessite huit ampoules avec culot candélabre (E12) ; Ampoule T10 recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre haut de gamme
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov


    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32502-CH08
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsGreenwich™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49.27
    • Largeur (pouces)41.02
    • Profondeur (pouces)23.89
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures