Publier vos produits
Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter
Kohler

Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter

Traduit par Google,

Ce bras de douche comprend un inverseur qui permet de basculer facilement le débit d'eau entre une tête de pluie et une douchette.

Caractéristiques

  • L'inverseur commute l'eau entre la tête de pluie ou la pomme de douche et la douchette
  • Comprend une bride

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-76333
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsHonesty®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.76
  • Largeur (pouces)3.08
  • Profondeur (pouces)18.2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC011383
  • Nom ETIMShower head
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties