Publier vos produits
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

Traduit par Google,

Avec une courbe en col de cygne gracieuse, ce bras de douche comprend un inverseur qui permet de basculer facilement le débit d'eau de la tête de pluie à la douchette ou de faire fonctionner les deux en même temps.

CARACTÉRISTIQUES

  • L'inverseur commute l'eau entre la tête de pluie, la douchette ou les deux à la fois.
  • À utiliser avec les pommes de douche et les douchettes KOHLER (vendues séparément).
  • Comprend une bride.
  • Bride traditionnelle K-76334 et bride carrée K-76335 également disponibles (vendues séparément).
  • Connexion 1/2" NPT.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur baignoire ou sur pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-76336
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsGooseneck
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.43
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)18.18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties