Publier vos produits
Rill™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Rill™ Three-piece bathroom accessory set

Traduit par Google,

Avec des silhouettes douces se fondant dans des intersections définies, la collection d'accessoires de salle de bain Rill introduit une sensation d'élégance dans votre espace. L'ensemble de trois pièces ajoute la commodité de rassembler toutes les pièces – tout s'accorde – pour une approche facile et coordonnée de la décoration de la salle de bain. L'ensemble comprend un porte-serviettes de 24", un anneau à serviettes et un porte-papier toilette.

Caractéristiques

  • Porte-serviette, anneau à serviette et porte-papier toilette assortis de 24 po (609 mm)
  • Le support à extrémité ouverte permet de changer le papier toilette rapidement et simplement
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Rill

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation facile – aucun outil spécial requis
  • Matériel d'installation et modèle inclus

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-REC28014
  • Famille de produitsBathroom Accessories
  • Groupe de produitsRill™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25.32
  • Largeur (pouces)3.5
  • Profondeur (pouces)26.23
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars