Publier vos produits
Agora Bench with Backrest PAR4051
KOMPAN

Agora Bench with Backrest PAR4051

Traduit par Google,
Le banc AGORA avec dossier fait partie de la collection de mobilier primée de KOMPAN. Conçue selon les principes de design inclusif les plus récents pour le mobilier d'extérieur, la gamme AGORA offre une qualité esthétique irréprochable. KOMPAN s'engage à rendre les espaces publics plus attrayants et accessibles à tous. AGORA propose une grande flexibilité en matière d'ancrage, de couleurs et de matériaux, stimulant ainsi la créativité architecturale et s'adaptant aux spécificités de chaque projet. Robuste et durable, AGORA est fabriquée à partir de matériaux nécessitant peu d'entretien, garantissant ainsi des solutions d'aménagement extérieur pérennes et un coût total de possession minimal.
Spécifications techniques
  • Réference unique.agora-bench-with-backrest-par4051
  • Famille de produitsOutdoor Furniture
  • Groupe de produitsAgora
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)71
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Description de l'Uniclass 2015Benches
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment