Publier vos produits
Stilts Playground Equipment NRO806
KOMPAN

Stilts Playground Equipment NRO806

Traduit par Google,
Les échasses sont un classique des cours de récréation qui fascinent les enfants. Le principe du jeu est simple : trouver l’équilibre sans toucher le sol. Les échasses invitent à sauter ou à se tenir en équilibre d’une échasse à l’autre. Elles peuvent aussi servir de sièges individuels et favoriser les rencontres entre groupes. Grâce à leur conception et à leur inclinaison, les échasses accompagnent les enfants dans le développement de leurs capacités : ils peuvent toujours se pencher sur le côté pour retrouver leur équilibre. En se balançant d’une échasse à l’autre, les enfants développent leur proprioception et leur sens de l’équilibre. L’équilibre et la proprioception sont essentiels pour une bonne maîtrise de son corps dans l’espace. Traverser les échasses avec des amis favorise l’apprentissage du respect des tours de rôle et de la négociation. Ce sont des compétences socio-émotionnelles importantes, fondamentales pour nouer des amitiés et interagir avec ses pairs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.stilts-playground-equipment-nro806
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)43
  • Largeur (pouces)97
  • Profondeur (pouces)50
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment