Publier vos produits
Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212
KOMPAN

Kid's Table w/ 4 Sitting Stumps NRO212

Traduit par Google,
La table ronde pour enfants avec ses 4 barres d'appui est un lieu de rencontre convivial où les jeux d'imagination peuvent se poursuivre. Les enfants peuvent jouer à la maison ou au restaurant, ou encore faire la queue et trier les objets trouvés ou apportés dans l'aire de jeux. En plus de servir de sièges, les barres d'appui sont parfaites pour s'appuyer, monter dessus ou sauter !
Spécifications techniques
  • Réference unique.kids-table-w-4-sitting-stumps-nro212
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20
  • Largeur (pouces)57
  • Profondeur (pouces)49
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment