Publier vos produits
Mini Dome with Slide CRP810201
KOMPAN

Mini Dome with Slide CRP810201

Traduit par Google,
Le Mini Dôme émerveille les enfants par sa richesse de jeux, sa variété et ses détails. On peut y accéder de partout : des membranes rebondissantes, des filets, des cordes à grimper et des escaliers permettent aux tout-petits d'atteindre le cercle de membranes supérieur. Ce point de vue rebondissant invite les amis à se retrouver. En dessous, un coin douillet se crée grâce à des membranes variées à escalader ou à travers lesquelles observer, pour des jeux classiques comme le cache-cache. Les panneaux et le hamac autour des filets centraux permettent des jeux de rôle et d'exploration sensorielle. Le toboggan, véritable aimant à enfants, complète l'offre de jeux et développe la motricité fine, notamment l'équilibre, la coordination et la proprioception. Ces compétences sont essentielles pour bouger avec assurance et sécurité. La variété des mouvements favorise également la compréhension de l'espace, des formes et des mesures, notions fondamentales pour les mathématiques. Le Mini Dôme offre une grande capacité de jeu, permettant aux enfants d'apprendre à respecter leur tour et de se faire des amis en jouant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mini-dome-with-slide-crp810201
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsCorocord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)100
  • Largeur (pouces)291
  • Profondeur (pouces)295
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment