Publier vos produits
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

Traduit par Google,
Le banc en acier AGORA avec dossier fait partie de la collection de mobilier primée de KOMPAN. Conçue selon les principes de design inclusif les plus récents pour le mobilier d'extérieur, la gamme AGORA offre une qualité esthétique exceptionnelle. KOMPAN s'engage à rendre les espaces publics plus attrayants et accessibles à tous. AGORA offre une grande flexibilité en matière d'ancrage, de couleurs et de matériaux, stimulant ainsi la créativité architecturale et s'adaptant aux exigences spécifiques de chaque projet. La collection complète AGORA est disponible en acier haute résistance, avec plateau et assise en acier galvanisé à chaud perforé, pour un entretien minimal. Ces versions en acier se déclinent en couleurs contrastées, contribuant à l'identité visuelle d'une ville ou affirmant un style particulier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.agora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • Famille de produitsOutdoor Furniture
  • Groupe de produitsAgora
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34
  • Largeur (pouces)71
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment