Publier vos produits
Forest Lake Boat without Floor NRO520
KOMPAN

Forest Lake Boat without Floor NRO520

Traduit par Google,
Le bateau Forest Lake sans plancher est une invitation au jeu de rôle unique en son genre. Son thème maritime encourage des heures de jeu, réunissant les enfants autour d'un thème de départ fantastique : partir à la découverte de terres inconnues. Le siège arrière et le volant pivotant stimulent l'imagination. Les jumelles renforcent l'ambiance marine. Ces éléments, en plus d'offrir une stimulation tactile variée et interactive, éveillent l'émerveillement. Ils stimulent l'imagination et le jeu dramatique. Le jeu de rôle et le jeu dramatique permettent aux enfants d'explorer des expériences qu'ils ne comprennent pas pleinement ou qui les fascinent. Ce faisant, ils développent leurs compétences en communication et en langage. Ils apprennent également à communiquer et à respecter les tours de parole, ce qui les aide à éviter les conflits physiques. À terme, cela favorisera la création de liens d'amitié. Les côtés ouverts permettent à tous les enfants, quel que soit leur niveau, de jouer ensemble.
Spécifications techniques
  • Réference unique.forest-lake-boat-without-floor-nro520
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)98
  • Largeur (pouces)131
  • Profondeur (pouces)57
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment