Publier vos produits
The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008
KOMPAN

The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008

Traduit par Google,
La Tour de la Sorcière est un formidable outil de jeu pour stimuler l'imagination des enfants. La variété et l'originalité des défis de jeu adaptés à chaque niveau, ainsi que les espaces de rencontre, les incitent à jouer longtemps et sans cesse. L'escalier accessible mène à un toboggan plus bas, formant ainsi une boucle pratique pour les enfants utilisant des aides techniques ou accompagnés. Une table de jeu offre un espace de détente au niveau du sol, propice aux échanges et à la socialisation. On peut escalader la tour de différentes manières : par l'escalier, le mur d'escalade vertical avec ses ouvertures donnant sur des plateformes, ou encore par le filet. L'escalade sollicite les principaux groupes musculaires et développe la coordination motrice. Elle stimule également la perception multimodale, essentielle notamment pour la lecture. Glisser, en plus d'être un moment de pur plaisir, permet de travailler le sens de l'équilibre. Ce dernier est fondamental pour toutes les autres capacités motrices et pour se déplacer avec assurance et sécurité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.the-witchs-tower-playground-equipment-nro2008
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)210
  • Largeur (pouces)234
  • Profondeur (pouces)343
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment