Publier vos produits
Baby Seat, 8 ft SW990023
KOMPAN

Baby Seat, 8 ft SW990023

Traduit par Google,
Le siège robuste de la balancelle pour bébé est une invitation irrésistible pour les tout-petits et leurs parents. Le mouvement de balancement de la balancelle donnera envie aux bébés d'y retourner sans cesse. Ce dispositif présente plusieurs avantages : tout d'abord, le siège soutient le bébé de tous côtés, lui assurant ainsi un sentiment de sécurité. Ensuite, le siège en caoutchouc est placé à la bonne hauteur, permettant au bébé d'être à la hauteur des yeux des autres enfants. Le balancement développe la motricité de l'enfant, notamment son sens de l'équilibre et de l'espace. Se balancer en position assise renforce également ses muscles profonds. Toutes ces compétences physiques sont essentielles pour que les bébés puissent marcher et se déplacer en toute sécurité dans leur environnement. Cette activité stimule aussi la compréhension de la relation de cause à effet et les capacités de réflexion. Enfin, se balancer et se faire pousser dans la balancelle par ses parents, les personnes qui s'occupent de lui ou ses frères et sœurs est un moment de pur plaisir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.baby-seat-8-ft-sw990023
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25
  • Largeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment