Publier vos produits
Blazer Playground Seesaws ELE400021
KOMPAN

Blazer Playground Seesaws ELE400021

Traduit par Google,
Les formes et les couleurs fantaisistes du Blazer éveillent la curiosité des enfants : ils ont envie de l'essayer. Les couleurs vives ont été choisies avec soin pour accompagner les enfants de plus de 3 ans dans leur apprentissage des règles du jeu, car ils peuvent choisir leur couleur et s'amuser. Les ressorts permettent de se balancer seul ou en groupe (pair ou impair). La plateforme centrale permet de s'allonger ou de se tenir debout. Elle peut servir de point de départ pour des jeux ou de lieu de rencontre. Se balancer sur le Blazer, surtout en position debout sur la plateforme centrale, développe le sens de l'espace et l'équilibre de l'enfant. Ces compétences sont essentielles pour se déplacer en toute sécurité. Une bonne maîtrise de l'espace et de l'équilibre favorise d'autres aptitudes, comme la capacité à rester assis. Un enfant qui n'a pas le sens de l'équilibre a du mal à se concentrer sur autre chose ; il est donc très important de le développer dès son plus jeune âge. Le Blazer est un moyen ludique et amusant d'y parvenir.
Spécifications techniques
  • Réference unique.blazer-playgorund-seesaws-ele400021
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsElements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31
  • Largeur (pouces)79
  • Profondeur (pouces)90
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment