Publier vos produits
Bloqx 4 Climbing Playground Equipment BLX4104
KOMPAN

Bloqx 4 Climbing Playground Equipment BLX4104

Traduit par Google,
Les blocs emblématiques aux formes géométriques stimulent l'escalade chez les adolescents et les enfants plus âgés. Avec son allure sculpturale et ses prises d'escalade professionnelles, BLOQX™ propose des défis et des jeux d'escalade évolutifs. Les crêtes et les creux de sa structure favorisent les échanges et la socialisation. La possibilité de grimper, de ramper et de trouver son équilibre à son propre rythme fait de BLOQX™ un espace sécurisé pour les enfants de tous niveaux : créer de nouvelles voies et techniques d'escalade, seul ou entre amis, promet des heures de plaisir et de jeu. La variété des prises et des positions des panneaux développe la force musculaire et la motricité, notamment la coordination motrice, la proprioception et la conscience spatiale. Ces compétences ont un impact positif sur la concentration. La réflexion est sollicitée pour trouver des voies. Le jeu en groupe favorise les compétences socio-émotionnelles, comme la considération pour les autres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bloqx-4-climbing-playground-equipment-blx4104
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsBloqx
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)118
  • Largeur (pouces)118
  • Profondeur (pouces)179
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment