Publier vos produits
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

Traduit par Google,
KOMPAN a créé un équipement cardio interactif et ajustable, d'une qualité et d'une efficacité comparables à celles des appareils des salles de fitness professionnelles. Le vélo de ville est conçu pour un confort optimal. Son cadre bas et son assise droite permettent une position de conduite droite. La selle, réglable en hauteur et large, offre un confort adapté à toutes les morphologies. Les unités de résistance brevetées et auto-alimentées recréent les sensations d'un véritable vélo de route. La résistance s'adapte automatiquement à la cadence de pédalage, ou peut être réglée manuellement via l'écran tactile 7 pouces ou l'application KOMPAN.
Spécifications techniques
  • Réference unique.city-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • Famille de produitsPro Cardio
  • Groupe de produitsFitness
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)54
  • Largeur (pouces)20
  • Profondeur (pouces)38
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment