Publier vos produits
Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731
KOMPAN

Cliff Rider Extreme Playground Equipment PCE211731

Traduit par Google,
L'attraction Cliff Rider Extreme, avec ses boucles d'action répétées, attire énormément les enfants d'âge scolaire. Sous la plateforme, des structures de jeu oscillantes invitent à une pause. L'ascension vertigineuse, perchée sur un petit repose-pieds, est réservée aux plus courageux. Et ceux qui hésitent du premier coup peuvent y arriver avec un peu d'aide de leurs amis. En attendant, ils peuvent grimper et glisser sur les murs d'escalade, s'entraîner sur les barres et la barre de pompier. Le Cliff Rider développe la force musculaire, la tension, le timing et la coordination des mouvements. Maîtriser ses mouvements, contrôler les objets et avoir le bon timing est un exercice complexe, mais une compétence essentielle qui permet de se déplacer avec assurance et confiance dans son environnement, notamment dans la circulation. De plus, la confiance en soi que les enfants acquièrent en surmontant leurs appréhensions initiales est une raison de plus pour les encourager à l'essayer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cliff-rider-extreme-playground-equipment-pce211731
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsElements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)225
  • Largeur (pouces)322
  • Profondeur (pouces)307
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment