Publier vos produits
Climbing Net NRO813
KOMPAN

Climbing Net NRO813

Traduit par Google,
Le filet d'escalade est une structure polyvalente que les enfants auront envie d'utiliser encore et encore. Le filet incliné et les cordes avec prises d'escalade offrent des façons ludiques et stimulantes de grimper et de descendre. Le filet possède des barreaux horizontaux partiellement inclinés, ce qui ajoute un défi supplémentaire en termes d'appui pour les pieds lors de l'escalade. Cela développe la proprioception, la conscience spatiale et la coordination motrice. Toutes ces capacités motrices sont fondamentales pour évaluer les distances et se déplacer avec assurance dans son environnement, évitant ainsi les accidents. Les cordes d'escalade offrent une autre façon de grimper, en s'accrochant aux cordes pour progresser. Cette escalade variée sollicite intensément les muscles des bras, des jambes et du tronc. Le filet d'escalade spacieux peut accueillir de nombreux enfants, qui peuvent grimper ensemble ou faire une pause, développant ainsi d'importantes compétences socio-émotionnelles. L'escalade est une compétence qui développe de nombreuses autres aptitudes essentielles à la vie, c'est pourquoi les filets d'escalade sont un excellent ajout à une aire de jeux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.climbing-net-nro813
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)102
  • Largeur (pouces)106
  • Profondeur (pouces)98
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment