Publier vos produits
Daisy Desk with Seats M261
KOMPAN

Daisy Desk with Seats M261

Traduit par Google,
Le bureau Daisy avec sièges attire immédiatement les bébés et les jeunes enfants grâce à sa taille adaptée à leur âge et son adorable motif floral. Ce bureau offre un espace ergonomique idéal pour jouer avec des objets divers, seul ou avec des amis ou un adulte. Le bol jaune est parfait pour ranger les matériaux. On peut le soulever et le vider, une activité très appréciée des jeunes enfants. Le bureau Daisy avec sièges favorise le jeu social : les trois sièges sont disposés de manière à maintenir le contact visuel. Les adultes peuvent s'asseoir sur la table pour guider le jeu, de façon informelle ou plus formelle. Le bureau Daisy avec sièges offre aux tout-petits un moment de répit loin de l'agitation des aires de jeux. Ce temps de pause prolonge leur temps de jeu. Il leur donne l'occasion d'observer et de s'inspirer des autres enfants, de socialiser et de se faire des amis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.daisy-desk-with-seats-m261
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16
  • Largeur (pouces)51
  • Profondeur (pouces)56
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord