Publier vos produits
Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001
KOMPAN

Sensory Dome Climbing Playground Equipment CRP812001

Traduit par Google,
Le Dôme Sensoriel émerveille les enfants : sensations fortes, frissons et phénomènes optiques fascinants s'entremêlent dans un espace de jeu sensoriel ludique et convivial. Il propose une grande variété d'activités ludiques inédites qui captivent, stimulent et développent l'imagination des enfants, quel que soit leur niveau. Les immenses filets, suspendus verticalement et horizontalement, offrent des possibilités d'escalade palpitantes et des lieux de rencontre apaisants. En rampant, en grimpant et en se déplaçant dans cet univers de filets, les enfants développent leurs muscles et leur motricité de manière adaptée à leur âge, ce qui leur apporte force, stabilité et confiance en leurs mouvements. Au niveau du sol, les filets ondulent lorsque les enfants grimpent, créant des mouvements ludiques et un sentiment d'unité. La transparence du Dôme Sensoriel favorise la coopération, l'attention et la communication entre les différents niveaux et activités.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sensory-dome-climbing-playground-equipment-crp812001
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsCorocord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)163
  • Largeur (pouces)306
  • Profondeur (pouces)291
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment